Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27875-01-04191212
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Oberfläche Grundkörper | hochglanzpoliert |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 30 |
B2 | 14 | B3 | 8 | D1 | 4.5 |
D2 | 3 | H | 9.5 | H1 | 5.5 |
A=Länge | 38 | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
Material Komponente | Edelstahl | A3=Flügellänge links | 19 | A1=Bohrungsabstand links | 11.5 |
A4=Flügellänge rechts | 19 | A2=Bohrungsabstand rechts | 11.5 | F1(N) | 700 |
F2(N) | 450 | PL Edelstahl | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0375 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier / edelstahl (27875-01), die Teilenummer ist 27875-01-04191212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27875-01-04191212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften