Scharnier / edelstahl (27875)

Scharnier / edelstahl (27875)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401

· Ausführung: poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27875-062615151
27875-063018181
27875-064023231
27875-064525251
27875-066033331
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

31.51 €

1 4 Arbeitstage 52261526157005600.1358

33.19 €

1 4 Arbeitstage 5929.517.529.517.58005750.1604

41.50 €

1 4 Arbeitstage 7738.522.538.522.59006750.2000

42.61 €

1 4 Arbeitstage 8542.52542.5259006750.2183

54.28 €

1 4 Arbeitstage 11356.532.556.532.59002600.2762

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Oberfläche Grundkörper poliert Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B=Breite 48 D 6.6 Benennung Scharnier
Produkttyp Scharnier PL Edelstahl ja

Technischer Support