Scharnier / aluminium pulverbeschichtet (27872)

Scharnier / aluminium pulverbeschichtet (27872)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27872-251515
27872-301818
27872-352020
27872-402323
27872-452525
27872-502828
27872-603333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.04 €

1 4 Arbeitstage 52261526152752150.0525

18.30 €

1 4 Arbeitstage 5929.517.529.517.53252250.0592

18.56 €

1 4 Arbeitstage 72362036203252250.0667

18.82 €

1 4 Arbeitstage 7738.522.538.522.54002500.0648

19.11 €

1 4 Arbeitstage 8743.52543.5254002500.0679

19.38 €

1 4 Arbeitstage 9748.527.548.527.54002500.0711

19.67 €

1 4 Arbeitstage 11557.532.557.532.54001000.0775

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B=Breite 48 Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier
Material Komponente Edelstahl

Technischer Support