Scharnierhälften Aluminium, innenliegend (27869-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27869-05-22502
27869-05-28502
27869-05-32502
27869-05-40502
27869-05-42502
27869-05-47502
27869-05-52502
27869-05-62502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1=Bohrungsabstand links A3=Flügellänge links D=Durchmesser
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.54 €

1 4 Arbeitstage 14.5225.30.0150

4.73 €

1 4 Arbeitstage 17.5286.40.0180

4.77 €

1 4 Arbeitstage 19.5326.40.0200

5.04 €

1 4 Arbeitstage 21.140.16.40.0240

5.04 €

1 4 Arbeitstage 25426.40.0253

5.23 €

1 4 Arbeitstage 27476.40.0280

5.31 €

1 4 Arbeitstage 29.5526.40.0307

5.35 €

1 4 Arbeitstage 34.5626.40.0360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Werkstoff Aluminium Benennung Scharnierhälfte
Produkttyp Innenliegend Oberfläche Grundkörper Eloxiert Ausführung 1 Für aluminiumprofile
B2(mm) 50 B4 30 D1(mm) 10
D2(mm) 6.1 Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 4
F1(N) 100 F2(N) 150 PL Edelstahl Nein

Technischer Support