Scharnier form B / befestigungsbohrungen / zink (27868)

Scharnier form B / befestigungsbohrungen / zink (27868)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rechts / links einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27868-10-0607606012
27868-10-0607606022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

14.49 €

1 4 Arbeitstage verchromt0.1966

11.52 €

1 4 Arbeitstage schwarz0.1952

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form B Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B=Breite 60 B1 36 D1 6.5
H 15 A=Länge 76 Benennung Scharnier
Produkttyp Scharnier Material Komponente Edelstahl A3=Flügellänge links 38
A1=Bohrungsabstand links 28 A4=Flügellänge rechts 38 A2=Bohrungsabstand rechts 28
F1(N) 4500 F2(N) 4500 Öffnungswinkel 270°
S=Stärke 8 A6 18 A5 18
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support