Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Farbe Grundkörper | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links | A2=Bohrungsabstand rechts | A3=Flügellänge links | A4=Flügellänge rechts | A5 | A6 | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | S=Stärke (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Öffnungswinkel | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Verchromt | 40 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | - | - | 25 | 5.3 | 9 | 5 | 3650 | 2000 | 180° | 0.0440 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Schwarz | 40 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | - | - | 25 | 5.3 | 9 | 5 | 3650 | 2000 | 180° | 0.0459 | ||
10.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Verchromt | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 30 | 6.3 | 11.5 | 6 | 3650 | 2000 | 180° | 0.0890 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Schwarz | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 30 | 6.3 | 11.5 | 6 | 3650 | 2000 | 180° | 0.0885 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Verchromt | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 30 | 6.5 | 11.5 | 6 | 4400 | 850 | 270° | 0.1075 | ||
8.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Schwarz | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 30 | 6.5 | 11.5 | 6 | 4400 | 850 | 270° | 0.1062 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Verchromt | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 30 | 6.5 | 11.5 | 6 | 3650 | 900 | 270° | 0.1264 | ||
8.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Schwarz | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 30 | 6.5 | 11.5 | 6 | 3650 | 900 | 270° | 0.1250 | ||
11.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Schwarz | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 36 | 6.5 | 15 | 8 | 3650 | 2000 | 270° | 0.1947 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Verchromt | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 36 | 8.4 | 15 | 8 | 4500 | 4500 | 180° | 0.1630 | ||
9.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Schwarz | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 36 | 8.4 | 15 | 8 | 4500 | 4500 | 180° | 0.1630 | ||
16.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Verchromt | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 36 | 8.4 | 15 | 8 | 5500 | 2500 | 270° | 0.2395 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Schwarz | 90 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23* | 36 | 8.4 | 15 | 8 | 5500 | 2500 | 270° | 0.2000 | ||
23.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Verchromt | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 36 | 8.4 | 15 | 8 | 5500 | 1300 | 270° | 0.2932 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | Schwarz | 120 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23* | 23* | 36 | 8.4 | 15 | 8 | 5500 | 1300 | 270° | 0.3130 |
Loading...
Ausführung | Flach | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Farbe Grundkörper
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links
A2=Bohrungsabstand rechts
A3=Flügellänge links
A4=Flügellänge rechts
A5
A6
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
S=Stärke(mm)
F1(N)
F2(N)
Öffnungswinkel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften