Scharnier mit langloch / zink schwarz pulverbeschichtet (27865)

Scharnier mit langloch / zink schwarz pulverbeschichtet (27865)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Können horizontal justiert und ausgerichtet werden

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27865-402020
27865-40202008
27865-40202010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Führungsnasen für Nut Gewicht (ERP)
(kg)

13.81 €

1 4 Arbeitstage -0.1859

13.81 €

1 4 Arbeitstage 80.1705

13.81 €

1 4 Arbeitstage 100.1889

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet Befestigungsart Langlöcher
B=Breite 40 A=Länge 80 Benennung Scharnier
Ausführung 1 mit Langloch Produkttyp Scharnier Material Komponente Edelstahl
F1(N) 1200 F2(N) 500

Technischer Support