Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27862-556711 |
27862-556712 |
27862-556713 |
27862-556715 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Drehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 0.1061 | ||
53.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 0.1057 | ||
63.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 0.1075 | ||
88.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0.1060 |
Loading...
A1 | 38 | Material Grundkörper | Aluminium | Farbe Grundkörper | schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 67 | B1 | 48 |
D | 6.3 | D1 | 18 | S | 4.5 |
A=Länge | 55 | Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | mit Rastfunktion |
Produkttyp | Scharnier mit Rastfunktion | F1(N) | 11300 | F2(N) | 5700 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften