Scharnier aus Aluminium, mit Rastfunktion (27861)

Scharnier aus Aluminium, mit Rastfunktion (27861)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rastet alle 30° ein (0 bis 270°)

· Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27861-35301

Teilenummer
27861-35301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.44 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach B=Breite(mm) 30 Werkstoff Aluminium
Farbe Grundkörper Schwarz eloxiert Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier mit rastfunktion
Ausführung 1 Mit rastfunktion A=Länge(mm) 35 A1(mm) 21
B1(mm) 15 D(mm) 3.5 D1(mm) 10
Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 3.3 F1(N) 2260
F2(N) 1380 max. Drehmoment(Nm) 0.3 Gewicht (ERP)(kg) 0.0093

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier aus Aluminium, mit Rastfunktion (27861), die Teilenummer ist 27861-35301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27861-35301.

Technischer Support