Scharnier mit einstellbarer friktion / form B mit gewindebolzen (27860)

Scharnier mit einstellbarer friktion / form B mit gewindebolzen (27860)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung möglich

· Reibwiderstand lässt sich mit einer Stellschraube (0-5 Nm) stufenlos einstellen

· Zugfestigkeit maximal 6000 N, Scherfestigkeit 5000 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27860-556511

Teilenummer
27860-556511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.49 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 38 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
Farbe Grundkörper schwarz Form B Befestigungsart Befestigungsschrauben
B=Breite 65 B1 48 D1 18
S 4.5 A=Länge 55 Benennung Scharnier
Ausführung 1 mit einstellbarer Friktion Produkttyp Scharnier mit einstellbarer Friktion Form-Typ mit Gewindebolzen
F1(N) 8960 F2(N) 8070 D=Gewinde M6
Gewicht (ERP)(kg) 0.0840

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier mit einstellbarer friktion / form B mit gewindebolzen (27860), die Teilenummer ist 27860-556511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27860-556511.

Technischer Support