Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27860-55651
A1 | 38 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | A | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
B=Breite | 65 | B1 | 48 | D1 | 18 |
S | 4.5 | A=Länge | 55 | Benennung | Scharnier |
Ausführung 1 | mit einstellbarer Friktion | D=Befestigungsbohrung | 6.3 | Produkttyp | Scharnier mit einstellbarer Friktion |
Form-Typ | mit Befestigungsbohrung | F1(N) | 8960 | F2(N) | 8070 |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0670 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier mit einstellbarer friktion / form A mit befestigungsbohrung (27860), die Teilenummer ist 27860-55651.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27860-55651.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften