Scharnier mit einstellbarer friktion / aluminium (27859)

Scharnier mit einstellbarer friktion / aluminium (27859)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung möglich

· Reibwiderstand lässt sich mit einer Stellschraube (0-1 Nm) stufenlos einstellen

· Zugfestigkeit maximal 2240 N, Scherfestigkeit 1050 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27859-35301

Teilenummer
27859-35301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 21 Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz eloxiert
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 30 B1 15
D 3.5 D1 10 S 3.3
A=Länge 35 Benennung Scharnier Ausführung 1 mit einstellbarer Friktion
Produkttyp Scharnier mit einstellbarer Friktion F1(N) 2460 F2(N) 1480
Gewicht (ERP)(kg) 0.0110

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier mit einstellbarer friktion / aluminium (27859), die Teilenummer ist 27859-35301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27859-35301.

Technischer Support