Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27857-56181800 |
27857-56181806 |
27857-56181808 |
27857-56232300 |
27857-56232308 |
27857-56232310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | F1 (N) | F2 (N) | Führungsnasen für Nut | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 27 | 17.75 | 27 | 17.75 | 400 | 350 | - | 0.0540 | ||
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 27 | 17.75 | 27 | 17.75 | 400 | 350 | 6 | 0.0543 | ||
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 27 | 17.75 | 27 | 17.75 | 400 | 350 | 8 | 0.0543 | ||
17.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73.5 | 36.75 | 22.75 | 36.75 | 22.75 | 600 | 425 | - | 0.0696 | ||
17.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73.5 | 36.75 | 22.75 | 36.75 | 22.75 | 600 | 425 | 8 | 0.0658 | ||
17.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73.5 | 36.75 | 22.75 | 36.75 | 22.75 | 600 | 425 | 10 | 0.0682 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite | 56 | Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | mit Rastfunktion |
Produkttyp | Scharnier mit Rastfunktion | Material Komponente | Edelstahl | max. Drehmoment(Nm) | 2 |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
F1(N)
F2(N)
Führungsnasen für Nut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften