Scharnierhälfte für aluminiumprofile / aluminium (27869-06)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27869-06-18502
27869-06-23502
27869-06-28502
27869-06-36502
27869-06-38502
27869-06-43502
27869-06-48502
27869-06-58502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

4.54 €

1 4 Arbeitstage 5.31810.5-0.0145

4.73 €

1 4 Arbeitstage 6.423.412.9-0.0159

4.77 €

1 4 Arbeitstage 6.427.715.2-0.0182

5.04 €

1 4 Arbeitstage 6.435.819.25-0.0220

5.04 €

1 4 Arbeitstage 6.437.720.2-0.0236

5.23 €

1 4 Arbeitstage 6.442.722.7-0.0263

5.31 €

1 4 Arbeitstage 6.447.725.2-0.0290

5.35 €

1 4 Arbeitstage 6.457.730.2ja0.0346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B2 50 D1 10 D2 6.1
S 4 Benennung Scharnierhälfte Ausführung 1 für Aluminiumprofile
Produkttyp außenliegend F1(N) 100 F2(N) 150
B4 30 PL Edelstahl nein

Technischer Support