Scharnier mit befestigungsbohrung / thermoplast (27855)

Scharnier mit befestigungsbohrung / thermoplast (27855)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Speziell für Senkschraube DIN 799

· Achse aus Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27855-004161010
27855-006241515
27855-006322020
27855-008483232
27855-010483232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B2 D1 D2 D3 H A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.13 €

1 4 Arbeitstage 32204.5377321610161014404900.0081

6.24 €

1 4 Arbeitstage 48306.551010.54824152415196014700.0271

9.37 €

1 4 Arbeitstage 64406.5512136432203220285015200.0561

15.95 €

1 4 Arbeitstage 96608.581616964831.54831.5430018100.1494

16.71 €

1 4 Arbeitstage 966010.581616964831.54831.5430018100.1467

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Benennung Scharnier Ausführung 1 mit Befestigungsbohrung Produkttyp Scharnier
Material Komponente Stahl

Technischer Support