Scharnier mit langloch / thermoplast (27854)

Scharnier mit langloch / thermoplast (27854)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Können horizontal justiert und ausgerichtet werden

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27854-402020

Teilenummer
27854-402020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.71 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Befestigungsart Langlöcher
B=Breite 40 A=Länge 65 Benennung Scharnier
Ausführung 1 mit Langloch Produkttyp Scharnier Material Komponente Stahl
F1(N) 500 F2(N) 300 Gewicht (ERP)(kg) 0.0231

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier mit langloch / thermoplast (27854), die Teilenummer ist 27854-402020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27854-402020.

Technischer Support