Scharnier / thermoplast (27852)

Scharnier / thermoplast (27852)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Sind mit unterschiedlichen Flügellängen rechts oder links einsetzbar

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27852-201212
27852-251515
27852-251518
27852-251520
27852-251523
27852-251525
27852-251528
27852-251533
27852-301818
27852-301820
27852-301823
27852-301825
27852-301828
27852-301833
27852-352020
27852-352023
27852-352025
27852-352028
27852-352033
27852-402323
27852-402325
27852-402328
27852-402333
27852-452525
27852-452528
27852-452533
27852-502828
27852-502833
27852-603333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B2 D1 D2 D3 H A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.57 €

1 4 Arbeitstage 30144.2385.53919.511.519.511.54002000.0077

5.18 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614952261526156254250.0317

5.33 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614955.5261529.517.57005000.0332

5.33 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614961.5261535.5207004000.0355

5.48 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614964.5261538.522.58003500.0359

5.60 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614969.5261543.5258003250.0392

5.73 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614974.5261548.527.58003200.0394

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614983.5261557.532.58002400.0414

5.33 €

1 4 Arbeitstage 48286.661495929.517.529.517.57004000.0312

5.33 €

1 4 Arbeitstage 48286.661496529.517.535.5207004000.0371

5.48 €

1 4 Arbeitstage 48286.661496829.517.538.522.57504500.0374

5.48 €

1 4 Arbeitstage 48286.661497329.517.543.5257504500.0410

5.48 €

1 4 Arbeitstage 48286.661497829.517.548.527.59004250.0409

5.60 €

1 4 Arbeitstage 48286.661498729.517.557.532.58502000.0436

5.60 €

1 4 Arbeitstage 48286.661497135.52035.5207004000.0391

5.60 €

1 4 Arbeitstage 48286.661497435.52038.522.57504500.0365

5.73 €

1 4 Arbeitstage 48286.661497935.52043.5257504500.0433

5.73 €

1 4 Arbeitstage 48286.661498435.52048.527.58004250.0432

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.661499335.52057.532.58001750.0464

5.60 €

1 4 Arbeitstage 48286.661497738.522.538.522.57504500.0336

5.77 €

1 4 Arbeitstage 48286.661498238.522.543.5257504500.0405

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.661498738.522.548.527.58004250.0400

5.92 €

1 4 Arbeitstage 48286.661499638.522.557.532.58501750.0429

5.73 €

1 4 Arbeitstage 48286.661498743.52543.5257504500.0471

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.661499243.52548.527.58004250.0468

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614910143.52557.532.58502000.0499

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.661499748.527.548.527.58004250.0470

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614910648.527.557.532.58502000.0499

5.81 €

1 4 Arbeitstage 48286.6614911557.532.557.532.58501750.0527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier Material Komponente Edelstahl

Technischer Support