Scharnier anschraubbar form E rechteckig (27876)

Scharnier anschraubbar form E rechteckig (27876)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4301

· Ausführung: matt poliert

· Für innenliegende Türen

· Schmierbar über Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27876-05-074404427272
27876-05-074404427273
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

4.77 €

1 4 Arbeitstage verchromt-0.1700

7.73 €

1 4 Arbeitstage matt vermessingtja0.1807

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form E Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B=Breite 89 B2 71.4 B3 8.8
D=Durchmesser 10.6 D1 7 D2 6
H 6 H1 3 H2 2.2
A=Länge 89 Benennung Scharnier Ausführung 1 anschraubbar
Produkttyp Scharnier Form-Typ rechteckig A3=Flügellänge links 44.5
A1=Bohrungsabstand links 27.2 A4=Flügellänge rechts 44.5 A2=Bohrungsabstand rechts 27.2
F1(N) 5000 F2(N) 1500 PL Edelstahl nein

Technischer Support