Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27876-05-0541041222201
Ausführung | Flach | B=Breite(mm) | 80 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Form-Typ | Linke version | Benennung | Scharnier |
Produkttyp | Scharnier | Oberfläche Grundkörper | Matt poliert | Ausführung 1 | Anschraubbar |
Ausführung 2 | Aushängbar | A=Länge(mm) | 82 | A1=Bohrungsabstand links | 22 |
A2=Bohrungsabstand rechts | 22 | A3=Flügellänge links | 41 | A4=Flügellänge rechts | 41 |
B2(mm) | 64 | B3(mm) | 8 | D=Durchmesser(mm) | 12 |
D1(mm) | 5.8 | D2(mm) | 7 | H(mm) | 7 |
H1(mm) | 3.5 | H2(mm) | 2.5 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 225 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1611 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form D, linke Version (27876-05), die Teilenummer ist 27876-05-0541041222201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27876-05-0541041222201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften