Scharnier anschraubbar / aushängbar form C rechte version (27876)

Scharnier anschraubbar / aushängbar form C rechte version (27876)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4301

· Ausführung: matt poliert

· Für innenliegende Türen

· Schmierbar über Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27876-05-0541041222200

Teilenummer
27876-05-0541041222200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.99 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A2 Oberfläche Grundkörper matt poliert Form C
Ausführung 2 aushängbar Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 80
B2 64 B3 8 D=Durchmesser 12
D1 5.8 D2 7 H 7
H1 3.5 H2 2.5 A=Länge 82
Benennung Scharnier Ausführung 1 anschraubbar Produkttyp Scharnier
Form-Typ rechte Version A3=Flügellänge links 41 A1=Bohrungsabstand links 22
A4=Flügellänge rechts 41 A2=Bohrungsabstand rechts 22 F1(N) 5000
F2(N) 225 RoHS ja PL Edelstahl ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.1603

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier anschraubbar / aushängbar form C rechte version (27876), die Teilenummer ist 27876-05-0541041222200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27876-05-0541041222200.

Technischer Support