Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form B, gekürzter Schenkel (27876-05)

Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form B, gekürzter Schenkel (27876-05)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4301

· Ausführung: matt poliert

· Für innenliegende Türen

· Schmierbar über Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27876-05-063011619320
27876-05-063011619321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

41.61 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlMatt poliert161893.75-2500Ja0.3046

19.58 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt16.5199.5470001300Nein0.3067

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach B=Breite(mm) 65 Form B
Form-Typ Gekürzter schenkel Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier
Ausführung 1 Anschraubbar A=Länge(mm) 146 A1=Bohrungsabstand links 32
A2=Bohrungsabstand rechts 19 A3=Flügellänge links 116 A4=Flügellänge rechts 30
B2(mm) 51 B3(mm) 7 D1(mm) 6.6
D2(mm) 8 Befestigungsart Befestigungsbohrungen

Technischer Support