Scharnier anschraubbar form A langer schenkel (27876)

Scharnier anschraubbar form A langer schenkel (27876)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4301

· Ausführung: matt poliert

· Für innenliegende Türen

· Schmierbar über Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27876-05-06701161932
27876-05-067011619321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser H H1 H2 F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

41.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A21.4301matt poliert161893.75-2500ja0.3581

19.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt16.5199.5475001300nein0.3502

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 65
B2 51 B3 7 D1 6.6
D2 8 A=Länge 186 Benennung Scharnier
Ausführung 1 anschraubbar Produkttyp Scharnier Form-Typ langer Schenkel
A3=Flügellänge links 116 A1=Bohrungsabstand links 32 A4=Flügellänge rechts 70
A2=Bohrungsabstand rechts 19

Technischer Support