Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27877-02-658515
Ausführung | Flach | B=Breite(mm) | 85 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Ausführung 1 | Anschraubbar | A=Länge(mm) | 65 |
A1(mm) | 50 | B1(mm) | 48 | D(mm) | 6.3 |
D1(mm) | 15 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | S(mm) | 3 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.2300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere Edelstahl, Form B (27877-02), die Teilenummer ist 27877-02-658515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27877-02-658515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften