Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27877-02-5511512 |
27877-02-558512 |
27877-02-558516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | B1 (mm) | D1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 1.4301 | 45 | 12 | 0.1644 | ||
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 1.4310 | 48 | 12 | 0.1214 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 1.4310 | 48 | 16 | 0.1606 |
Loading...
Ausführung | Flach | Werkstoff | Rostfreier Stahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier | Ausführung 1 | Anschraubbar |
A=Länge(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | D(mm) | 6.3 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | S(mm) | 2 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
B1(mm)
D1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften