Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27860-01-551154
Ausführung | Flach | B=Breite(mm) | 115 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Benennung | Scharnier | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4310 |
Ausführung 1 | Mit voreingestellter friktion | A=Länge(mm) | 55 | A1(mm) | 38 |
B1(mm) | 45 | D(mm) | 6.3 | D1(mm) | 12 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | S(mm) | 2 | max. Drehmoment(Nm) | 4.5 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1700 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion, Form B (27860-01), die Teilenummer ist 27860-01-551154.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27860-01-551154.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften