Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27860-01-55853 |
27860-01-55855 |
27860-01-65858 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | S (mm) | max. Drehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 38 | 12 | 2 | 3 | 0.1213 | ||
69.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 38 | 16 | 2 | 5 | 0.1825 | ||
87.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 50 | 18 | 3 | 8 | 0.2515 |
Loading...
Ausführung | Flach | B=Breite(mm) | 85 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Benennung | Scharnier | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4310 |
Ausführung 1 | Mit voreingestellter friktion | B1(mm) | 48 | D(mm) | 6.3 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1(mm)
D1(mm)
S(mm)
max. Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften