Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27868-15-0538212131 |
27868-15-0538212132 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verchromt | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz |
Loading...
Ausführung | Flach | B=Breite(mm) | 60 | Material Grundkörper | Zink |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Form | C | Form-Typ | Horizontal |
Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier | Ausführung 1 | Justierbar |
A=Länge(mm) | 76 | A1=Bohrungsabstand links | 21 | A2=Bohrungsabstand rechts | 21 |
A3=Flügellänge links | 38 | A4=Flügellänge rechts | 38 | B1(mm) | 34 |
D1(mm) | 6.5 | H(mm) | 15 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
S=Stärke(mm) | 8 | F1(N) | 3650 | F2(N) | 2000 |
Öffnungswinkel | 270° | Verstellweg L max. | 4 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.2000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften