Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27886-010060033 |
27886-013080033 |
27886-016100033 |
27886-016120033 |
27886-020150033 |
27886-020180033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | D=Durchmesser | D1 | A=Länge | Material Komponente | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 10 | 6 | 12 | Edelstahl | 0.0368 | ||
18.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 13 | 8 | 15.5 | Edelstahl | 0.0842 | ||
31.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 10 | 20 | Edelstahl | 0.1670 | ||
33.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 16 | 11 | 20 | Edelstahl | 0.2029 | ||
86.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 20 | 13 | 25.5 | Edelstahl | 0.3926 | ||
113.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 20 | 14 | 25.5 | - | 0.4759 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Farbe Grundkörper | blank | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | schweißbar | Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | schweißbar |
Produkttyp | Scharnier aushängbar | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
D=Durchmesser
D1
A=Länge
Material Komponente
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften