Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27870-2251515 |
27870-2301818 |
27870-2352020 |
27870-2402323 |
27870-2452525 |
27870-2502828 |
27870-2603333 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 410 | 250 | 0.0513 | ||
18.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 450 | 280 | 0.0590 | ||
18.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 36 | 20 | 36 | 20 | 500 | 250 | 0.0666 | ||
18.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 550 | 200 | 0.0638 | ||
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 43.5 | 25 | 43.5 | 25 | 550 | 200 | 0.0676 | ||
19.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 97 | 48.5 | 27.5 | 48.5 | 27.5 | 550 | 175 | 0.0745 | ||
19.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 57.5 | 32.5 | 57.5 | 32.5 | 575 | 150 | 0.0814 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Ausführung 2 | rechts |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 48 | Benennung | Scharnier |
Ausführung 1 | aushängbar | Produkttyp | Scharnier aushängbar | Material Komponente | Edelstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften