Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27856-1322020 |
27856-2322020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | left | 0.0215 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | right | 0.0217 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 2 | mit Führungsnasen |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 32 | A=Länge | 60 |
Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | aushängbar | Produkttyp | Scharnier aushängbar |
Material Komponente | Edelstahl | F1(N) | 200 | F2(N) | 100 |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften