Scharnier form D mit steckbolzen/klappsich. / thermoplast (27851)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27851-25151504
27851-30181804
27851-35202004
27851-40232304
27851-45252504
27851-50282804
27851-60333304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 Arbeitstage 52261526156254250.0330

23.16 €

1 4 Arbeitstage 5929.517.529.517.57004000.0350

24.34 €

1 4 Arbeitstage 7135.52035.5207004000.0550

23.40 €

1 4 Arbeitstage 7738.522.538.522.57504500.0570

23.52 €

1 4 Arbeitstage 8743.52543.5257504500.0590

23.65 €

1 4 Arbeitstage 9748.527.548.527.58004250.0610

23.65 €

1 4 Arbeitstage 11557.532.557.532.58501750.0650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form D
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 48 B2 28
D1 6.6 D2 6 D3 14
H 9 Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier
Form-Typ mit Steckbolzen/Klappsicherung Material Komponente Stahl PL Edelstahl nein

Technischer Support