Scharnier aushängbar / links / thermoplast (27850)

Scharnier aushängbar / links / thermoplast (27850)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Achse aus Edelstahl

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27850-1251515
27850-1251518
27850-1251520
27850-1251523
27850-1251525
27850-1251528
27850-1251533
27850-1301815
27850-1301818
27850-1301820
27850-1301823
27850-1301825
27850-1301828
27850-1301833
27850-1352015
27850-1352018
27850-1352020
27850-1352023
27850-1352025
27850-1352028
27850-1352033
27850-1402315
27850-1402318
27850-1402320
27850-1402323
27850-1402328
27850-1402333
27850-1452515
27850-1452518
27850-1452520
27850-1452523
27850-1452525
27850-1452528
27850-1452533
27850-1502815
27850-1502818
27850-1502820
27850-1502823
27850-1502825
27850-1502828
27850-1502833
27850-1603315
27850-1603318
27850-1603320
27850-1603323
27850-1603325
27850-1603328
27850-1603333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.18 €

1 4 Arbeitstage 52261526156254250.0310

5.33 €

1 4 Arbeitstage 55.5261529.517.57005000.0328

5.33 €

1 4 Arbeitstage 61.5261535.5207004000.0346

5.48 €

1 4 Arbeitstage 64.5261538.522.58003500.0367

5.60 €

1 4 Arbeitstage 69.5261543.5258003250.0400

5.73 €

1 4 Arbeitstage 74.5261548.527.58003200.0396

5.81 €

1 4 Arbeitstage 83.5261557.532.58002400.0435

5.33 €

1 4 Arbeitstage 55.529.517.526157504500.0325

5.33 €

1 4 Arbeitstage 5929.517.529.517.57505000.0346

5.48 €

1 4 Arbeitstage 6529.517.535.5207504000.0361

5.48 €

1 4 Arbeitstage 6829.517.538.522.58003500.0401

5.48 €

1 4 Arbeitstage 7329.517.543.5258003500.0400

5.48 €

1 4 Arbeitstage 7829.517.548.527.58003500.0413

5.60 €

1 4 Arbeitstage 8729.517.557.532.58002400.0446

5.33 €

1 4 Arbeitstage 61.535.52026157504000.0341

5.48 €

1 4 Arbeitstage 6535.52029.517.57505000.0361

5.60 €

1 4 Arbeitstage 7135.52035.5207504000.0380

5.60 €

1 4 Arbeitstage 7435.52038.522.58003500.0404

5.73 €

1 4 Arbeitstage 7935.52043.5258003500.0412

5.73 €

1 4 Arbeitstage 8435.52048.527.59003500.0432

5.81 €

1 4 Arbeitstage 9335.52057.532.58002400.0469

5.48 €

1 4 Arbeitstage 64.538.522.526156504250.0366

5.48 €

1 4 Arbeitstage 6838.522.529.517.57505000.0380

5.60 €

1 4 Arbeitstage 7438.522.535.5207504000.0402

5.60 €

1 4 Arbeitstage 7738.522.538.522.58004000.0423

5.81 €

1 4 Arbeitstage 8738.522.548.527.58003500.0451

5.92 €

1 4 Arbeitstage 9638.522.557.532.58002400.0470

5.60 €

1 4 Arbeitstage 69.543.52526156504250.0381

5.48 €

1 4 Arbeitstage 7343.52529.517.57505000.0392

5.73 €

1 4 Arbeitstage 7943.52535.5207004000.0414

5.77 €

1 4 Arbeitstage 8243.52538.522.58003500.0433

5.73 €

1 4 Arbeitstage 8743.52543.5258003250.0456

5.81 €

1 4 Arbeitstage 9243.52548.527.58003200.0465

5.81 €

1 4 Arbeitstage 10143.52557.532.58002400.0506

5.73 €

1 4 Arbeitstage 74.548.527.526156504250.0395

5.48 €

1 4 Arbeitstage 7848.527.529.517.57505000.0425

5.73 €

1 4 Arbeitstage 8448.527.535.5207004000.0436

5.81 €

1 4 Arbeitstage 8748.527.538.522.58003500.0446

5.81 €

1 4 Arbeitstage 9248.527.543.5258003250.0463

5.81 €

1 4 Arbeitstage 9748.527.548.527.58003200.0486

5.81 €

1 4 Arbeitstage 10648.527.557.532.58002400.0518

5.81 €

1 4 Arbeitstage 83.557.532.526156504250.0434

5.60 €

1 4 Arbeitstage 8757.532.529.517.57505000.0453

5.81 €

1 4 Arbeitstage 9357.532.535.5207004000.0471

5.92 €

1 4 Arbeitstage 9657.532.538.522.58003500.0487

5.81 €

1 4 Arbeitstage 10157.532.543.5258003250.0505

5.81 €

1 4 Arbeitstage 10657.532.548.527.59003200.0520

5.81 €

1 4 Arbeitstage 11557.532.557.532.59002400.0561

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 2 links
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 48 B2 28
D1 6.6 D2 6 D3 14
H 9 Benennung Scharnier Ausführung 1 aushängbar
Produkttyp Scharnier aushängbar Material Komponente Edelstahl PL Edelstahl ja

Technischer Support