Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27875-04-26151503 |
27875-04-30181803 |
27875-04-40232303 |
27875-04-45252503 |
27875-04-60333303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links | A2=Bohrungsabstand rechts | A3=Flügellänge links | A4=Flügellänge rechts | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0.1400 | ||
38.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 800 | 575 | 0.1670 | ||
46.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 900 | 675 | 0.2070 | ||
49.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 25 | 25 | 42.5 | 42.5 | 900 | 675 | 0.2330 | ||
61.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113 | 32.5 | 32.5 | 56.5 | 56.5 | 900 | 260 | 0.2850 |
Loading...
Ausführung | Gesteckt | B=Breite(mm) | 48 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Form | C | Form-Typ | Mit Bolzen/Kopf und splint |
Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
Oberfläche Grundkörper | Hochglanzpoliert | Oberfläche Komponente | Blank | B2(mm) | 28 |
D1(mm) | 6.6 | D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 |
H(mm) | 9 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links
A2=Bohrungsabstand rechts
A3=Flügellänge links
A4=Flügellänge rechts
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften