Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27875-04-26151502 |
27875-04-30181802 |
27875-04-40232302 |
27875-04-45252502 |
27875-04-60333302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 700 | 560 | 0.1400 | ||
38.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 800 | 575 | 0.1670 | ||
46.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 900 | 675 | 0.2070 | ||
49.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 42.5 | 25 | 42.5 | 25 | 900 | 675 | 0.2330 | ||
61.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113 | 56.5 | 32.5 | 56.5 | 32.5 | 900 | 260 | 0.2850 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Oberfläche Grundkörper | hochglanzpoliert |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 48 |
B2 | 28 | D1 | 6.6 | D2 | 6 |
D3 | 14 | H | 9 | Benennung | Scharnier |
Produkttyp | Scharnier | Form-Typ | mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring | Material Komponente | Edelstahl |
Oberfläche Komponente | blank | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften