Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27851-25151503 |
27851-30181803 |
27851-35202003 |
27851-40232303 |
27851-45252503 |
27851-50282803 |
27851-60333303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 625 | 425 | 0.0350 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 700 | 400 | 0.0360 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71 | 35.5 | 20 | 35.5 | 20 | 700 | 400 | 0.0370 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 750 | 450 | 0.0380 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 43.5 | 25 | 43.5 | 25 | 750 | 450 | 0.0390 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 97 | 48.5 | 27.5 | 48.5 | 27.5 | 800 | 425 | 0.0400 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 57.5 | 32.5 | 57.5 | 32.5 | 850 | 175 | 0.0420 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 48 | B2 | 28 |
D1 | 6.6 | D2 | 6 | D3 | 14 |
H | 9 | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
Form-Typ | mit Bolzen/Kopf und Splint | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften