Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar, Form B, mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring (27851)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27851-25151502
27851-30181802
27851-35202002
27851-40232302
27851-45252502
27851-50282802
27851-60333302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links A2=Bohrungsabstand rechts A3=Flügellänge links A4=Flügellänge rechts F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

7.08 €

1 4 Arbeitstage 52151526266254250.0350

7.23 €

1 4 Arbeitstage 5917.517.529.529.57004000.0360

8.39 €

1 4 Arbeitstage 71202035.535.57004000.0370

7.47 €

1 4 Arbeitstage 7722.522.538.538.57504500.0380

7.58 €

1 4 Arbeitstage 87252543.543.57504500.0390

7.73 €

1 4 Arbeitstage 9727.527.548.548.58004250.0400

7.73 €

1 4 Arbeitstage 11532.532.557.557.58501750.0420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper Schwarz Form B
Form-Typ Mit Bolzen/Kopf und schlüsselring Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier
Oberfläche Komponente Blank B2(mm) 28 D1(mm) 6.6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Befestigungsart Befestigungsbohrungen PL Edelstahl Nein

Technischer Support