Scharnier innenliegend / stahl / 110° (27879-10)

Scharnier innenliegend / stahl / 110° (27879-10)
· Mehrgelenkscharnier mit 7- Achsen

· Unsichtbarer Anschlag

· Keine außenliegenden Störkanten

· Feder unterstützt

· Flexibel einbaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27879-10-50400
27879-10-50401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Produkttyp Gewicht (ERP)
(kg)

33.81 €

1 4 Arbeitstage AScharnier innenliegend0.2051

43.25 €

1 4 Arbeitstage BScharnier innenliegende Feder0.2210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 32 Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Ausführung 2 125° B1 20 B2 16
B3 10 D 6.2x14.2 D1 6.2x12.2
S 2 Benennung Scharnier Ausführung 1 innenliegend
A=Breite 50 B=Höhe 40 RoHS ja

Technischer Support