Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3.8 Nm, ohne Feder (27909)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3.8 Nm, ohne Feder (27909)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 inklusive

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27909-821002
27909-8210021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper

46.86 €

1 4 Arbeitstage Farblos

46.86 €

1 4 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rotationsdämpfer B=Breite(mm) 100 Werkstoff Aluminium
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier Oberfläche Grundkörper Eloxiert
Ausführung 1 Ohne feder A=Länge(mm) 82.5 A1(mm) 56.5
B1(mm) 74 D(mm) 6.2 D1(mm) 24
Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 5.5 F1(N) 9190
F2(N) 14080 PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1490

Technischer Support