Federscharnier feder schließend / aluminium (27909)

Federscharnier feder schließend / aluminium (27909)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 inklusive

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27909-821001
27909-8210011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

66.92 €

1 4 Arbeitstage farblosnein0.1910

66.92 €

1 4 Arbeitstage schwarz-0.1892

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 56.5 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 100 B1 74
D 6.2 D1 24 S 5.5
A=Länge 82.5 Benennung Federscharnier Ausführung 1 Feder schließend
Produkttyp Federscharnier F1(N) 9000 F2(N) 11900

Technischer Support