Federscharnier feder / aluminium (27907-02)

Federscharnier feder / aluminium (27907-02)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27907-02-351200
27907-02-3512001
27907-02-351202
27907-02-3512021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Benennung Ausführung 1 Produkttyp Gewicht (ERP)
(kg)

68.23 €

1 4 Arbeitstage farblosFederscharnierFeder öffnendFederscharnier0.0500

71.03 €

1 4 Arbeitstage schwarzFederscharnierFeder öffnendFederscharnier0.0500

50.43 €

1 4 Arbeitstage farblosScharnierohne FederScharnier0.0380

52.04 €

1 4 Arbeitstage schwarzScharnierohne FederScharnier0.0380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 21 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 120 B1 30
D 3.5 D1 10 S 3.3
A=Länge 35 F1(N) 3700 F2(N) 9900
PL Edelstahl nein

Technischer Support