Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0.7 Nm, lange Ausführung (27907-01)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0.7 Nm, lange Ausführung (27907-01)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27907-01-35900
27907-01-359001
27907-01-35902
27907-01-359021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Benennung Produkttyp Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

53.86 €

1 4 Arbeitstage FarblosFederscharnierFederscharnierFeder öffnend0.0200

56.04 €

1 4 Arbeitstage SchwarzFederscharnierFederscharnierFeder öffnend0.0200

40.71 €

1 4 Arbeitstage FarblosScharnierScharnierOhne feder0.0290

41.86 €

1 4 Arbeitstage SchwarzScharnierScharnierOhne feder0.0290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rotationsdämpfer B=Breite(mm) 90 Werkstoff Aluminium
Oberfläche Grundkörper Eloxiert A=Länge(mm) 35 A1(mm) 21
B1(mm) 30 D(mm) 3.5 D1(mm) 10
Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 3.3 F1(N) 3400
F2(N) 7000 PL Edelstahl Nein

Technischer Support