Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27907-55670 |
27907-556701 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Farblos | Nein | 0.0680 | ||
25.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | - | 0.0649 |
Loading...
Ausführung | Rotationsdämpfer | B=Breite(mm) | 67 | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Federscharnier | Produkttyp | Federscharnier | Oberfläche Grundkörper | Eloxiert |
Ausführung 1 | Feder öffnend | A=Länge(mm) | 55 | A1(mm) | 38 |
B1(mm) | 48 | D(mm) | 6.3 | D1(mm) | 18 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | S(mm) | 4.5 | F1(N) | 5000 |
F2(N) | 4200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften