Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27906-01-35600 |
27906-01-356001 |
27906-01-35602 |
27906-01-356021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Benennung | Ausführung 1 | Produkttyp | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | Federscharnier | Feder öffnend | Federscharnier | 0.0200 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | Federscharnier | Feder öffnend | Federscharnier | 0.0200 | ||
25.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | Scharnier | ohne Feder | Scharnier | 0.0180 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | Scharnier | ohne Feder | Scharnier | 0.0180 |
Loading...
A1 | 21 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 60 | B1 | 30 |
D | 3.5 | D1 | 10 | S | 3.3 |
A=Länge | 35 | F1(N) | 2700 | F2(N) | 4200 |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Benennung
Ausführung 1
Produkttyp
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften