Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0.35 Nm, ohne Feder (27906)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0.35 Nm, ohne Feder (27906)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27906-055652
27906-0556521
27906-155652
27906-1556521
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

19.20 €

1 4 Arbeitstage FarblosOhne stopfen0.1300

19.20 €

1 4 Arbeitstage SchwarzOhne stopfen0.1300

19.69 €

1 4 Arbeitstage FarblosMit stopfen0.1300

19.69 €

1 4 Arbeitstage SchwarzMit stopfen0.0603

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rotationsdämpfer B=Breite(mm) 65 Werkstoff Aluminium
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier Oberfläche Grundkörper Eloxiert
Ausführung 1 Ohne feder A=Länge(mm) 55 A1(mm) 38
B1(mm) 48 D(mm) 6.3 D1(mm) 18
Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 4.5 F1(N) 6590
F2(N) 9810 PL Edelstahl Nein

Technischer Support