Federscharnier feder öffnend / aluminium (27906)

Federscharnier feder öffnend / aluminium (27906)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27906-55670
27906-556701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

25.60 €

1 4 Arbeitstage farblosnein0.0620

25.60 €

1 4 Arbeitstage schwarz-0.0626

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 38 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 67 B1 48
D 6.3 D1 18 S 4.5
A=Länge 55 Benennung Federscharnier Ausführung 1 Feder öffnend
Produkttyp Federscharnier F1(N) 5000 F2(N) 4200

Technischer Support