Scharnier ohne feder / aluminium (27905)

Scharnier ohne feder / aluminium (27905)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Integrierte Spannfeder

· Temperaturbereich -20° C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27905-35302
27905-353021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

16.81 €

1 4 Arbeitstage farblos0.0088

16.81 €

1 4 Arbeitstage schwarz0.0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 21 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 30 B1 15
D 3.5 D1 10 S 3.3
A=Länge 35 Benennung Scharnier Ausführung 1 ohne Feder
Produkttyp Scharnier F1(N) 1210 F2(N) 1310
PL Edelstahl nein

Technischer Support