Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27905-35300 |
27905-353001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | S | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | 3.5 | nein | 0.0100 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3.3 | - | 0.0097 |
Loading...
A1 | 21 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 30 | B1 | 15 |
D | 3.5 | D1 | 10 | A=Länge | 35 |
Benennung | Federscharnier | Ausführung 1 | Feder öffnend | Produkttyp | Federscharnier |
F1(N) | 1210 | F2(N) | 1310 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
S
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften