Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27904-14024010 |
27904-14024011 |
27904-4024010 |
27904-4024011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Form | Ausführung 2 | Befestigungsart | B1 | D | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl A2 | blank | A | ohne Bohrung | schweißbar | - | - | 9200 | 20400 | 0.1641 | ||
61.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.7 | Edelstahl A2 | blank | B | mit Bohrung | Befestigungsbohrungen | 60 | 4 | 9200 | 20400 | 0.1613 | ||
40.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | blank | A | ohne Bohrung | schweißbar | - | - | 5800 | 13100 | 0.1626 | ||
42.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.7 | Stahl | verzinkt | B | mit Bohrung | Befestigungsbohrungen | 60 | 4 | 5800 | 13100 | 0.1630 |
Loading...
B=Breite | 240 | D1 | 4 | S | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge | 40 | Benennung | Federscharnier | Ausführung 1 | Feder schließend |
Produkttyp | Federscharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Form
Ausführung 2
Befestigungsart
B1
D
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften