Federscharnier feder öffnend / stahl oder edelstahl (27904)

Federscharnier feder öffnend / stahl oder edelstahl (27904)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstöffnend

· Form A: ohne Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27904-14024000
27904-14024001
27904-4024000
27904-4024001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Form Ausführung 2 Befestigungsart B1 D F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

57.06 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl A2blankAohne Bohrungschweißbar--9200204000.1646

61.89 €

1 4 Arbeitstage 22.7Edelstahl A2blankBmit BohrungBefestigungsbohrungen6049200204000.1596

40.67 €

1 4 Arbeitstage -StahlblankAohne Bohrungschweißbar--5800131000.1644

42.57 €

1 4 Arbeitstage 22.7StahlverzinktBmit BohrungBefestigungsbohrungen6045800131000.1643

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 240 D1 4 S 1.5
A=Länge 40 Benennung Federscharnier Ausführung 1 Feder öffnend
Produkttyp Federscharnier

Technischer Support