Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27902-14012010 |
27902-14012011 |
27902-24012010 |
27902-24012011 |
27902-4012010 |
27902-4012011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Form | Ausführung 2 | Befestigungsart | B1 | D | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl A2 | blank | A | ohne Bohrung | schweißbar | - | - | 4100 | 10300 | 0.0820 | ||
33.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.7 | Edelstahl A2 | blank | B | mit Bohrung | Befestigungsbohrungen | 60 | 4 | 4100 | 10300 | 0.0828 | ||
29.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Aluminium | blank | A | ohne Bohrung | schweißbar | - | - | 1970 | 5420 | 0.0394 | ||
33.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.7 | Aluminium | blank | B | mit Bohrung | Befestigungsbohrungen | 60 | 4 | 1970 | 5420 | 0.0391 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | blank | A | ohne Bohrung | schweißbar | - | - | 1970 | 5420 | 0.0824 | ||
25.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.7 | Stahl | verzinkt | B | mit Bohrung | Befestigungsbohrungen | 60 | 4 | 1970 | 5420 | 0.0808 |
Loading...
B=Breite | 120 | D1 | 4 | S | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge | 40 | Benennung | Federscharnier | Ausführung 1 | Feder schließend |
Produkttyp | Federscharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Form
Ausführung 2
Befestigungsart
B1
D
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften